nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit, 196 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit, 196 mm
katalogové č: PTF6
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Compatible Items
Vlastnosti
- Push-in clamps install without the need for additional tools or strut clamps
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Plastic clamps and base will not corrode pipe
- Clamps come in two different sizes to fit project needs
- Base includes multiple holes to accommodate a variety of clamp sizes and configurations
- Additional clamps can be purchased separately for additional pipe runs
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Easy to transport to the roof
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Tool-Free Pipe Clamp | ||||
| Part Number | Outer Diameter OD | A | B | C |
| PTF1C | 12.7 – 22.4 mm | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C | 21.3 – 60.3 mm | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie

Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.