Rooftop Pyramid ST Fixed Strut Support, 254 mm x 122 mm
The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.
Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.
Vlastnosti
- Effective load distribution across uneven surfaces
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Ready to use out-of-the-box, saving installation time and improving productivity
- Available in multiple sizes and load ratings for tailored applications
- Lightweight and easy to transport
- Hot-dip galvanized and UV stabilized for long-lasting performance
Specifikace
Vlastnosti produktu
Brožura
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.