nVent CADDY Pyramid Universal Support, 406 mm x 101.6 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Pyramid Universal Support, 406 mm x 101.6 mm
katalogové č: PBU16M
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Compatible Items
Vlastnosti
- Captive stainless steel nuts allow for custom attachment methods to the support base including easy attachment of stainless steel strut, threaded rod or other project-specific hardware
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Includes square holes for creating an H-Frame with a 12" (305 mm) cross support (PBU16 only)
- Base is manufactured from UV-stabilized thermoplastic material
Specifikace
Vlastnosti produktu
Brožura
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.