Strut Nut without Spring, Steel, EG, M6 Rod, 6 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Strut Nut without Spring, Steel, EG, M6 Rod, 6 mm
katalogové č: NUTM6EG
Podrobnosti
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Pull-Out Strength | ||||
| Part Number | Channel Type | Channel Thickness | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| D, E | 2000 N | - | - | |
| NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
| NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 3670 N | - | - | |
| NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
| NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
Případová studie
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.