nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure, 1/2" Pipe, 15 DN, 20–21.3 mm OD, M10 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure, 1/2" Pipe, 15 DN, 20–21.3 mm OD, M10 Rod
katalogové č: MPZ020
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Contains easy closing mechanism
- Plastic washers help prevent crushing the CPVC or plastic pipe and assure a floating fit
- Flared edges and specially designed welding area help protect CPVC piping
- Ideal for installations where space is limited and require services to be ran close to the attachment surface
- Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe
- Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)
Specifikace
Vlastnosti produktu
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.