Insulated Ventilation Duct Clamp, EPDM-SBR, Steel, 160 mm OD, M8, M10 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Insulated Ventilation Duct Clamp, EPDM-SBR, Steel, 160 mm OD, M8, M10 Rod
katalogové č: MFVI0160EG
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Compatible Items
Vlastnosti
- Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)
- Thread impression retains quick locking captive screw and prevents it from falling out during installation
- Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Halogen-free
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikace
Vlastnosti produktu
Brožura
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications

Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.