nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal, 15 cables
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal, 15 cables
katalogové č: KLICK15
nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal is a versatile bracket designed to support medium-sized cable bundles in crowded spaces, such as above suspended ceilings. Compatible with traditional anchoring and direct fastening for both wall and ceiling mounts, it presents a unique, tool-free closing mechanism that can be operated safely from the ground without a ladder or lift—ultimately saving contractors time on the job. Featuring a short profile design and compliance to DIN 4102-12, this cable holder is an ideal solution for electrical and datacom applications.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Compatible Items
Vlastnosti
- E30-E90 classification according to DIN 4102-12
- Compatible with direct fastening and traditional anchoring
- Requires only one nail per holder
- Reusable in case of nail misfire
- Unique closing mechanism which can be safely operated from the ground
- Rounded edges help prevent cable damage
- Ready to use out of the box
- Made of 100% recyclable materials
Specifikace
Vlastnosti produktu
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12



Similar
Příslušenství
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.