HD Heavy Duty Pipe Clamp, 305–316 mm OD, M16, M20 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Obsolete
HD Heavy Duty Pipe Clamp, 305–316 mm OD, M16, M20 Rod
katalogové č: HDI316
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners
- Easy open flange for pipe sizes less than 4"
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikace
Vlastnosti produktu
Případová studie
Zpráva o testu
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.