HD Heavy Duty Pipe Clamp, 14–18 mm OD, 3/8" Pipe, 10 DN, M8, M10 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Obsolete
HD Heavy Duty Pipe Clamp, 14–18 mm OD, 3/8" Pipe, 10 DN, M8, M10 Rod
katalogové č: HDI018
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners
- Easy open flange for pipe sizes less than 4"
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikace
Vlastnosti produktu
Případová studie
Zpráva o testu
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.