FCS Height Adjustable Loop Hanger, 8" Pipe, 200 DN, 219 mm OD, M16 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
FCS Height Adjustable Loop Hanger, 8" Pipe, 200 DN, 219 mm OD, M16 Rod
katalogové č: FCS0800M16
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe
- Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)
- Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger
- Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe
- Package includes all necessary hardware for installation
Specifikace
Vlastnosti produktu
Katalog
Případová studie
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.