Stamped Universal Structural Bracket, 17mm Hole, Electrogalvanized
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Stamped Universal Structural Bracket, 17mm Hole, Electrogalvanized
katalogové č: CSBU58N
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters
- Integrated angle gauge easily displays brace member angle of installation
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Works with 1" through 2" (25,4mm through 50,8mm) brace pipes to reduce inventory
- Low profile minimizes prying effect on concrete fasteners
- Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications
- FM Approved with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Specifikace
Vlastnosti produktu
| FM Loads | ||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xxx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xxx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
| CSBU58xxx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.