PH38647.jpg image
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Adjustable I-Beam Adapter, 6–19mm Flange, 100–215mm Beam, Electrogalvanized

katalogové č: CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Číst více Zobrazit méně
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Perpendicular to Structure Parallel to Structure
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3xxx 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4xxx 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5xxx 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy