PH34013.jpg image
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Quick Grip Lateral Sway Brace, 2 1/2" Pipe, 65 DN

katalogové č: CSBQG0250MEG

The Quick Grip Lateral Brace, part of the nVent CADDY line of fire sprinkler bracing systems from nVent, is designed to help simplify installations when bracing service pipe for seismic or other catastrophic events. It features an innovative design for quick attachment of brace pipe to service pipe saving time and money.

Číst více Zobrazit méně
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Rigid Seismic
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

FM Loads
Part Number Service Pipe Schedule Lateral
Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG EN10255 L (Lightwall) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Lightwall) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Lightwall) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Lightwall) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4.8 mm (Wall Thickness) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Video
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy