Quick M8 Beam Clamp with Push-to-Install Technology, 3-10 mm Flange Thickness
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Quick M8 Beam Clamp with Push-to-Install Technology, 3-10 mm Flange Thickness
katalogové č: CRLBM8EG
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Compatible Items
Vlastnosti
- Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)
Specifikace
Vlastnosti produktu
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.