Drop-In Anchor, S316, M10 Hole, 40 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Drop-In Anchor, S316, M10 Hole, 40 mm
katalogové č: CAM10040S6
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Compatible Items
Vlastnosti
- Internal thread provides easy removal and serviceability
- Installs flush or below the base surface
- Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Brožura
Katalog
Případová studie
Certifications



Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.