BSZ-SU Concrete Screw, EG, 10 mm Drill Bit Diameter, 120 mm Screw
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
BSZ-SU Concrete Screw, EG, 10 mm Drill Bit Diameter, 120 mm Screw
katalogové č: BSZSU10120EG
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
- Approved for use in seismic design category C1 (all sizes)
- Approved for use in seismic design category C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
- Removable anchor is ideal for temporary fixings
- Atlantis finish has superior corrosion protection (up to C3 environment according to EN ISO 9223 & 9224)
- Atlantis finish is suitable for outdoor installation
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046 | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Případová studie
Certifications




- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.