PH5467.jpg image
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

6000 Beam Clamp Kit, 600 mm, AA Strut, 3–30 mm Flange

katalogové č: 6600AAHD
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

Strut Type A Static Load 1 F1 Static Load 2 F2
CC 200 mm 4000 N 1100 N
300 mm 3000 N 750 N
400 mm 2250 N 550 N
500 mm 1800 N 450 N
600 mm 1500 N 350 N
AA 200 mm 7000 N 3250 N
300 mm 7000 N 2250 N
400 mm 7000 N 1750 N
500 mm 5500 N 1400 N
600 mm 4500 N 1150 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Compatible Products
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy