Heavy Duty Strut Beam Clamp, Stainless steel, 3–33 mm Flange
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Heavy Duty Strut Beam Clamp, Stainless steel, 3–33 mm Flange
katalogové č: 6120S4
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Suitable for strut mounting
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Strut Type | A | Static Load 1 F1 | Static Load 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.