Snap Close Conduit/Pipe Clamp, Spring Steel, 7 mm Hole, Plain
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Snap Close Conduit/Pipe Clamp, Spring Steel, 7 mm Hole, Plain
katalogové č: 32M
The nVent CADDY Snap Close Conduit Clamps (M-Series) are a fast and efficient method to secure conduit branch circuits for electrical installations. The M-Series is designed to provide positional consistency in application by eliminating conduit offset as well as maintain spacing entering electrical boxes. Increase installation efficiency by utilizing our comprehensive conduit range for your next electrical project.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Compatible Items
Vlastnosti
- May be used for either vertical or horizontal installations
- Eliminates need for offset bending conduit
- Finger closure, no tools required
- Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market
- Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes
- 812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding
Specifikace
Vlastnosti produktu
Brožura
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.