Standard Duty Loop Hanger, 6" Pipe, DN150, 165 mm, M12 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Standard Duty Loop Hanger, 6" Pipe, DN150, 165 mm, M12 Rod
katalogové č: 115M0600EG
The 115M Standard Duty Loop Hanger is ideal for suspending stationary, non-insulated pipe lines, including CPVC pipes, in fire sprinkler systems. A knurled insert nut helps simplify vertical adjustments and flared edges on the base (1/2" to 4" sizes) help protect pipes from coming into contact with any sharp edges of the hanger.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2" to 4" sizes)
- Retained insert nut helps ensure the loop hanger and insert nut stay together
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated pipe lines
- Manufactured to use the minimum rod size permitted by NFPA® for fire sprinkler piping
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Specifikace
Vlastnosti produktu
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.