PH5362.jpg image
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
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pregalvanized
Height (H) 120 mm
Width (W) 1.57"
Width (W) 40 mm
Thickness (T) 0.08"
Thickness (T) 2 mm
A 1.38"
A 35 mm
B 1.38"
B 35 mm
C 0.61"
C 15.5 mm
D 2"
D 50 mm
E 0.24"
E 6 mm
X 11 x 18 mm
Y 11 x 27 mm
Hole Size (HS) 0.2"
Hole Size (HS) 5 mm

Diagrams

Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy