Cantilever Arm with E2 Channel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cantilever Arm with E2 Channel
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Perforated, cold rolled
- Slotted backplate
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Electrogalvanized
Height (H)
120 mm
Width (W)
1.57"
Width (W)
40 mm
Thickness (T)
0.09"
Thickness (T)
2.4 mm
A
0.79"
A
20 mm
B
1.34"
B
34 mm
C
0.61"
C
15.5 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.16"
E
4 mm
X
11 x 18 mm
Y
11 x 27 mm
Hole Size (HS)
0.2"
Hole Size (HS)
5 mm
Případová studie
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.