PH4576.jpg image
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
Materiál Spring Steel
Povrchová úprava nVent CADDY Armour
Part Number Outer Diameter Rod Size
K12 14 mm - 20 mm M12
K12 16 mm - 22 mm M8; M10
K12 18 mm - 24 mm M4; M10
K16 26 mm - 30 mm M4; M10
K20 30 mm - 42 mm M4; M6
K16 22 mm - 24 mm M12
K16 24 mm - 26 mm M8; M6
K20 20 mm - 36 mm M12
K20 25 mm - 38 mm M8; M6
Part Number Outer Diameter Flange Thickness
K12 16 mm - 22 mm 3 mm - 7 mm
K12 14 mm - 20 mm 8 mm - 10 mm
K12 12 mm - 19 mm 11 mm - 13 mm
K16 24 mm - 28 mm 3 mm - 7 mm
K16 20 mm - 26 mm 8 mm - 10 mm
K16 19 mm - 24 mm 11 mm - 13 mm
K20 28 mm - 40 mm 3 mm - 7 mm
K20 26 mm - 38 mm 8 mm - 10 mm
K20 21 mm - 35 mm 11 mm - 13 mm

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY K20 Cable/Conduit to Rod Clip - Plastic Conduit to Rod Installation

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy