PH5782.jpg image
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
Materiál Ocel
Povrchová úprava Electrogalvanized
Height (H) 12 mm
Width (W) 0.98"
Width (W) 25 mm
Thickness (T) 0.08"
Thickness (T) 2 mm
Flange Thickness (FT) 0.43" Max
Flange Thickness (FT) 11 mm Max
Hole Size (HS) 0.43"
Hole Size (HS) 11 mm
Screw Diameter (Sc) 6
Torque (TQ) 22.13 ft·lbf
Torque (TQ) 30 N·m

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Compatible Products
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy